Cacciavite a cricchetto offset

Cacciavite a cricchetto offset

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 425
  • 425-5B
  • 425-9B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
425-5B
425-9B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard punta Misura punta/Phillips (+) Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) Contenuto del kit Codice Trusco Massa
(g)

15.30 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)/Testa piatta (-)N. 1 / N. 2-(+) No. 1 & 2 (Quantity: 2) & 3, (-) 6327-218479/set

17.21 €

1 Disponibile 6 giorni CombinazioneN. 1 / N. 2 / N. 32.5 ~ 6(+) No. 1 & 2 & 3, (-)6, Hexagon 2.5 & 3 & 4 & 5 & 6327-219295/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 6 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Tipo stelo Tipo quadrato
Magnete N/A Tipo antiscivolo Acciaio inox Lunghezza complessiva(mm) 108
Caratteristiche Super-thin type with 21 mm wide head. Uses super thin type head ratchet structure for convenient work in tight spaces. Magnet-type chucking can be easily attached and detached. Uses super short bits (total length of 19 mm).

Supporto tecnico