Raspa ferro lima con elettrodeposizione diamantata (CF2-D91)

Raspa ferro lima con elettrodeposizione diamantata CF2-D91
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CF2-D91

Marca: STRAUSS

Prezzo: 114.04

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length L: 55 mm

Particle Size: 200 #

Shape: Round

Width W: 2.2 mm

Thickness t: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF2-D91

Codice componente
CF2-D91
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length L
(mm)
Particle Size
(#)
Shape Width W
(mm)
Thickness t
(mm)
Diamond Part B
(mm)
Shaft Part φA

114.04 €

1 Disponibile 8 giorni 55200Round2.2-32φ3.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Product Type Saldatura Single Product Set Product Articolo singolo

Si trova sulla pagina di Raspa ferro lima con elettrodeposizione diamantata, il codice articolo è il seguente: CF2-D91.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF2-D91.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF11-D126
CF11-D181
CF11-D91
CF3-D126
CF3-D181
CF3-D91
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length L
(mm)
Particle Size
(#)
Shape Width W
(mm)
Thickness t
(mm)
Diamond Part B
(mm)
Shaft Part φA

105.48 €

1 Disponibile 8 giorni 55140Flat3.71.622φ3.2

105.48 €

1 Disponibile 8 giorni 55100Flat3.71.622φ3.2

105.48 €

1 Disponibile 8 giorni 55200Flat3.71.622φ3.2

114.04 €

1 Disponibile 8 giorni 55140Flat3.31.515φ3.2

114.04 €

1 Disponibile 8 giorni 55100Flat3.31.515φ3.2

114.04 €

1 Disponibile 8 giorni 55200Flat3.31.515φ3.2

Supporto tecnico