Lima diamantata con elettrodeposizione per utilizzo di precisione / 3mm tipo quadrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MI8608-D91
MI8608-D126
MI8608-D181
MI8609-D91
MI8609-D126
MI8609-D181
MI8610-D91
MI8610-D126
MI8610-D181
MI8614-D91
MI8614-D126
MI8614-D181
MI8617-D91
MI8617-D126
MI8617-D181
MI8619-D91
MI8619-D126
MI8619-D181
MI8621-D91
MI8621-D126
MI8621-D181
MI8632-D91
MI8632-D126
MI8632-D181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Electrodeposition segment length
(mm)
Shape Roughness of grain Width W
(mm)
Thickness t
(mm)

56.24 €

1 7 giorni 200-Semi-Circular#20041.5

56.24 €

1 8 giorni 140-Semi-Circular#14041.5

56.24 €

1 8 giorni 100-Semi-Circular#10041.5

56.24 €

1 8 giorni 100--#200--

56.24 €

1 8 giorni 100--#140--

56.24 €

1 8 giorni 100--#100--

56.24 €

1 8 giorni 100--#200--

56.24 €

1 8 giorni 100--#140--

56.24 €

1 8 giorni 100--#100--

56.24 €

1 8 giorni 200-Triangle#20032.7

56.24 €

1 8 giorni 140-Triangle#14032.7

56.24 €

1 8 giorni 100-Triangle#10032.7

47.56 €

1 7 giorni 20040Flat#2003.81

56.24 €

1 6 giorni 14040Flat#1403.81

56.24 €

1 8 giorni 10040Flat#1003.81

56.24 €

1 8 giorni 200-Square#2002-

56.24 €

1 8 giorni 140-Square#1402-

56.24 €

1 8 giorni 100-Square#1002-

56.24 €

1 12 giorni 200-Round#2001.5-

56.24 €

1 7 giorni 140-Round#1401.5-

56.24 €

1 8 giorni 100-Round#1001.5-

185.32 €

1 8 giorni 200-Set of 5 types#200--

185.32 €

1 8 giorni 140-Set of 5 types#140--

185.32 €

1 8 giorni 100-Set of 5 types#100--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Product Type Ad ago Single Product Set Product Articolo singolo

Supporto tecnico