Attacco tronchesi FMP (Codici componente)

Attacco tronchesi FMP
[Features]
· For squaring, flattening, and high accuracy finishing of surfaces.
· Produces very little in the way of unevenness on the finished surface.
· Optimal for deep cross-section surfaces of molds.
· Saves machining time with rough finishing.
· High rigidity, high speed specification.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-FMP27-105-50
BT40-FMP27-150-50
BT40-FMP27-200-50
BT50-FMP27-105-50
BT50-FMP27-150-50
BT50-FMP27-200-50
BT50-FMP27-250-50
BT50-FMP27-300-50
BT50-FMP27-350-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Product Type L1
(mm)
L2
(mm)

227.82 €

1 10 giorni BT40BT4010578

240.42 €

1 10 giorni BT40BT40150123

257.23 €

1 10 giorni BT40BT40200173

311.84 €

1 10 giorni BT50BT5010567

341.24 €

1 10 giorni BT50BT50150112

387.45 €

1 10 giorni BT50BT50200162

421.06 €

1 10 giorni BT50BT50250212

479.87 €

1 10 giorni BT50BT50300262

542.87 €

1 10 giorni BT50BT50350312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione D(mm) 27
H(mm) 20 D1(mm) 48 Features For squareness, flatness or high precision on a finished surface. There will be almost no unevenness on the finished surface. Ideal for deep cross sections of molds. Work time ruction for rough or finish machining. High rigidity and speed type.
K(mm) 6 W(mm) 12 G HCB-M12X35

Supporto tecnico