Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FMP22-22.225-OD48-35 |
FMP22-22.225-OD60-35 |
FMP22.225-22-OD47-35 |
FMP22.225-22-OD60-35 |
FMP31.75-32-OD76-50 |
FMP31.75-32-OD96-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | H (mm) | L (mm) | D1 (mm) | d (mm) | H1 (mm) | K (mm) | W (mm) | G | K1 (mm) | W1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.35 € | 1 | 10 giorni | 48 | 18 | 35 | 22.225 | 22 | 20 | 4 | 8 | M10X65 | 6.3 | 8.4 | ||
239.50 € | 1 | 10 giorni | 60 | 18 | 35 | 22.225 | 22 | 20 | 4 | 8 | M10X65 | 6.3 | 8.4 | ||
229.35 € | 1 | 10 giorni | 47 | 18 | 35 | 22 | 22.225 | 20 | 5 | 10 | M10X65 | 5 | 10.4 | ||
239.50 € | 1 | 10 giorni | 60 | 18 | 35 | 22 | 22.225 | 20 | 5 | 10 | M10X65 | 5 | 10.4 | ||
254.71 € | 1 | 10 giorni | 76 | 22 | 50 | 32 | 31.75 | 32 | 7 | 14 | M16X85 | 8 | 12.7 | ||
300.34 € | 1 | 10 giorni | 96 | 22 | 50 | 32 | 31.75 | 32 | 7 | 14 | M16X85 | 8 | 12.7 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Details Type | FMP Plunge Conversion Adapter | Features | Exerts its strength when the arbor is not quite long enough during machining of deep cuts for molds. |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
H(mm)
L(mm)
D1(mm)
d(mm)
H1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali