Taglierina fresa di smussatura HMA (punta)

Taglierina fresa di smussatura HMA (punta)
[Caratteristiche] Inserti per frese a smussare per HMA8, HMA10 e HMA16.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCMT120408

Codice componente
SCMT120408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

135.41 €

10 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Details Type Chip Applicable Cutter HMA16
Features Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. Supports center-through oil holes. θ(°) 7 A(mm) 12.7
T(mm) 4.76

Supporto tecnico