Attacco Head Master a gambo cilindrico HMA-ST (ST16-HMA8-150)

Attacco Head Master a gambo cilindrico HMA-ST ST16-HMA8-150

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ST16-HMA8-150

Marca: MANYO TOOLS

Prezzo: 160.61

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

φd: 8.5 mm

L1: 120 mm

L: 150 mm

φd: 14.5 mm

φD1: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST16-HMA8-150

Codice componente
ST16-HMA8-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
FIG M L2
(mm)
φD2
(mm)
L3
(mm)

160.61 €

1 10 giorni 8.512015014.5-1M83016-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Fresa integrale Product Type ST
Features Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. Supports center-through oil holes.

Supporto tecnico