Mandrino a bussola con elemento maschio a gambo dritto ST-MRT

Mandrino a bussola con elemento maschio a gambo dritto ST-MRT
Tapping holder for NC lathes and composite machines. It can also be used in machining centers. Float mechanism absorbs pitch errors in forward and reverse rotation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST32-MRT10-127
ST32-MRT13-128
ST32-MRT20-153
ST40-MRT10-127
ST40-MRT13-128
ST40-MRT20-153
ST42-MRT10-127
ST42-MRT13-128
ST42-MRT20-153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
M

467.26 €

1 10 giorni 3212728M3~M12

467.26 €

1 10 giorni 3212835M3~M14

496.66 €

1 10 giorni 3215350M3~M27

530.27 €

1 10 giorni 4012728M3~M12

530.27 €

1 10 giorni 4012835M3~M14

559.68 €

1 10 giorni 4015350M3~M27

530.27 €

1 10 giorni 4212728M3~M12

530.27 €

1 10 giorni 4212835M3~M14

559.68 €

1 10 giorni 4215350M3~M27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori H1(mm) 92 Features Can also be used for tap holder machining centers for NC lathes and combined machines. (Absorbs pitch error of forward rotation and reverse rotation using the float mechanism)
H2(mm) 60

Supporto tecnico