Supporto blocco laterale SLA

Supporto blocco laterale SLA
[Caratteristiche] La gamma di prodotti comprende BT40 e BT50. Forma del mandrino/stelo: BT Tipo di mandrino/stelo: BT Numero di mandrini/steli: 40 Tipo di prodotto: BT40 -C2 (mm): 90.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-SLA20-90
BT40-SLA25-90
BT40-SLA32-90
BT40-SLA40-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)
D
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
G

173.22 €

1 10 giorni 205055~702520M10

173.22 €

1 10 giorni 255055~702520M10

181.62 €

1 10 giorni 326065~803020M10

211.02 €

1 10 giorni 4070651525M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT40
Tool Type Fresa integrale Product Type BT40 L(mm) 90

Supporto tecnico