Supporto a cono Morse MTB di tipo B (Codici componente)

Supporto a cono Morse MTB di tipo B
[Features]
· Various types are available, compatible with all sorts of cutters. Attach to a pull screw type Morse taper bladed tool for use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT50-MTB2-45
BT50-MTB2-90
BT50-MTB2-120
BT50-MTB3-60
BT50-MTB3-90
BT50-MTB3-120
BT50-MTB3-150
BT50-MTB4-75
BT50-MTB4-90
BT50-MTB4-120
BT50-MTB4-150
BT50-MTB5-60
BT50-MTB5-90
BT50-MTB5-108-M16
BT50-MTB5-120
BT50-MTB5-150
BT50-MTB5-180
BT50-MTB5-210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
MT NO. FIG G Pull Stud

274.03 €

1 10 giorni 32-4517.78021M10X1.5-

282.43 €

1 10 giorni 32-9017.78021M10X1.5-

303.44 €

1 10 giorni 32-12017.78021M10X1.5-

274.03 €

1 10 giorni 40-6023.82531M12X1.75-

282.43 €

1 10 giorni 40-9023.82531M12X1.75-

303.44 €

1 10 giorni 40-12023.82531M12X1.75-

311.84 €

1 10 giorni 40-15023.82531M12X1.75-

274.03 €

1 10 giorni 50-7531.26741M16X2-

282.43 €

1 10 giorni 50-9031.26741M16X2-

303.44 €

1 10 giorni 50-12031.26741M16X2-

311.84 €

1 10 giorni 50-15031.26741M16X2-

311.84 €

1 10 giorni -6560-53-P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-65

328.64 €

1 10 giorni -9590-53-P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-95

303.44 €

1 10 giorni 65-10844.39952M16X2-

341.24 €

1 10 giorni -125120-53-P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-125

349.64 €

1 10 giorni -155150-53-P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-155

374.84 €

1 10 giorni -185180-53-P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-185

404.25 €

1 10 giorni -215210-53-P50T-Ⅰ(Ⅱ)-M20-215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT50
Product Type BT50 Features Compatible with all sorts of work. Use with a fixing screw type Morse taper bladed tool.

Supporto tecnico