Mandrino di fresatura Mill-Max HSK-MMC (Codici componente)

Mandrino di fresatura Mill-Max HSK-MMC
[Features]
· A chuck with increased multiple needle rollers and tapered grooves at 6 bore locations which do not affect the rigidity, with grip strength of 500 kg-m.
· Guaranteed 10 μ at the tip, 150 mm from the chuck mouth
· Special steel containing nickel, chrome, and molybdenum is hardened and subzero treated to guarantee long life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A63-MMC20-105
A63-MMC20-165
A63-MMC20-200
A63-MMC25-105
A63-MMC25-165
A63-MMC25-200
A63-MMC32-110
A63-MMC32-165
A63-MMC32-200
A100-MMC20-110
A100-MMC20-165
A100-MMC20-200
A100-MMC20-300
A100-MMC25-110
A100-MMC25-165
A100-MMC25-200
A100-MMC25-300
A100-MMC32-120
A100-MMC32-165
A100-MMC32-200
A100-MMC32-300
A100-MMC42-135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
HSK type Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
G

500.87 €

1 10 giorni 63HSK63205267105-

547.08 €

1 10 giorni 63HSK63205267165M18XP1.5

656.28 €

1 10 giorni 63HSK63205267200M18XP1.5

509.26 €

1 10 giorni 63HSK63256080105M18XP1.5

559.68 €

1 10 giorni 63HSK63256080165M18XP1.5

664.69 €

1 10 giorni 63HSK63256080200M18XP1.5

517.67 €

1 10 giorni 63HSK63327380110-

568.08 €

1 10 giorni 63HSK63327387165M18XP1.5

673.09 €

1 10 giorni 63HSK63327387200M18XP1.5

551.27 €

1 10 giorni 100HSK100205267110-

664.69 €

1 10 giorni 100HSK100205267165M18XP1.5

757.10 €

1 10 giorni 100HSK100205267200M18XP1.5

954.53 €

1 10 giorni 100HSK100205267300M18XP1.5

572.28 €

1 10 giorni 100HSK100256080110-

673.09 €

1 10 giorni 100HSK100256080165M18XP1.5

787.33 €

1 10 giorni 100HSK100256080200M18XP1.5

962.94 €

1 10 giorni 100HSK100256080300M18XP1.5

626.89 €

1 10 giorni 100HSK100327387120-

673.09 €

1 10 giorni 100HSK100327387165M22XP1.5

792.01 €

1 10 giorni 100HSK100327387200M22XP1.5

1,009.20 €

1 10 giorni 100HSK100327387300M22XP1.5

727.70 €

1 10 giorni 100HSK1004293100135-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Tool Type Fresa integrale
Features Grip strength: increased multiple needle rollers and rigidity that will not weaken, 6 internal diameter grooves with a tapered chuck grip strength of 500 kg-m. Accuracy guarantee: accuracy of 10 μ from the chuck nose to the 150 mm tip is guaranteed. Lifespan: contains nickel, chrome, molybdenum. Special steel is hardened with special anti-rust processing for a guaranteed long life.

Supporto tecnico