Supporto fresa con blocco laterale HSK-SLM (A100-SLM20-105)

Supporto fresa con blocco laterale HSK-SLM A100-SLM20-105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A100-SLM20-105

Marca: MANYO TOOLS

Prezzo: 295.03

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

φd: 20 mm

D: 52 mm

L1: 105 mm

H1: 60 mm

FIG: 1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A100-SLM20-105

Codice componente
A100-SLM20-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
H1
(mm)
FIG H2
(mm)
H3
(mm)
G

295.03 €

1 10 giorni 205210560125-M16 P2.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione HSK type 100
Tool Type Fresa integrale / Trapano Coolant System Centro passante (Lama passante) Features Handles any oil hole. It is ideal for milling and drilling.

Supporto tecnico