Chiave a brugola lunga, testa a sfera corta

Chiave a brugola lunga, testa a sfera corta
  • Sconto volumi elevati
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.
· Sizes are from 0.71 up to 22 mm.
· A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2212L-8

Codice componente
2212L-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.90 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo a sfera Dimensione larghezza di chiave(mm) 8
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 200 Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L(mm) 32

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola lunga, testa a sfera corta, il codice articolo è il seguente: 2212L-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2212L-8.

Supporto tecnico