Set chiavi a brugola lunghe, testa a sfera corta

Set chiavi a brugola lunghe, testa a sfera corta
  • In Offerta
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.

(i)Nota

  • Il serraggio finale non può essere eseguito con la parte con punta a sfera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2212LH-10
2212LH-10CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione

110.83 €

1 6 giorni NA

109.64 €

61.40 €

1 Stesso giorno

Stock

Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo a sfera Dimensione larghezza di chiave(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Contenuto del kit 2212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 Accessori Holder Included

Supporto tecnico