Brugola lunga (pollici)

Brugola lunga (pollici)
Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm. Sizes 1.5 mm or above are nickel chrome plated, providing rust resistance and long life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
214-1/4
214-1/8
214-1/16
214-3/8
214-3/16
214-3/32
214-3/64
214-5/16
214-5/32
214-5/64
214-7/32
214-7/64
214-9/64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(Inch)
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L
(mm)
Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile

16.34 €

1 5 giorni 1/4180291/41/2

8.36 €

1 5 giorni 1/8115191/81/4

6.16 €

1 5 giorni 1/168015-1/8

25.56 €

1 5 giorni 3/8220351/23/4

10.16 €

1 5 giorni 3/16145241/43/8

7.22 €

1 5 giorni 3/3297171/83/16

6.72 €

1 5 giorni 3/647014--

20.42 €

1 5 giorni 5/16200323/85/8

8.43 €

1 5 giorni 5/32132223/165/16

6.16 €

1 5 giorni 5/6490165/64-

13.59 €

1 5 giorni 7/32162265/167/16

7.98 €

1 5 giorni 7/64105187/64-

8.53 €

1 9 giorni 9/64125209/64-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo standard Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Caratteristiche The handle length of this Allen wrench complies with the Swiss VSM Standard, making it more user-friendly than regular ones. The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into a screw hole. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. It has the high hardness of HRC59 and is tough, providing excellent friction resistance and endurance, and allowing high torque to be applied. (HRC52 is the maximum value even for the ISO and DIN standards)

Supporto tecnico