Chiave a brugola (colore iridato)

Chiave a brugola (colore iridato)
PB rainbow wrenches use different colors so as to allow for easy differentiation between different usage dimensions. Further, it has rust resistance due to a special powder coating. Boasts an extremely high finishing dimensional accuracy of 1/100 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
210-1.5RB
210-2RB
210-2.5RB
210-3RB
210-4RB
210-5RB
210-6RB
210-8RB
210-10RB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L
(mm)
Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile

5.31 €

1 5 giorni 1.55014M1.6-2M3

5.51 €

1 5 giorni 25616M2.5M4

5.51 €

1 9 giorni 2.56318M3M5

6.35 €

1 9 giorni 37120M4M6

6.92 €

1 5 giorni 48022M5M8

8.12 €

1 5 giorni 59025M6M10

9.74 €

1 5 giorni 610028M8M12-14

12.73 €

1 5 giorni 811232M10M16

17.85 €

1 5 giorni 1012536M12M18-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo standard Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Caratteristiche The handle length of this Allen wrench complies with the Swiss VSM Standard, making it more user-friendly than regular ones. The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into a screw hole. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. It has the high hardness of HRC59 and is tough, providing excellent friction resistance and endurance, and allowing high torque to be applied.

Supporto tecnico