Scalpello (epossidico)

Scalpello (epossidico)
[Features]
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy.
· The body is chrome-plated, easy to grip, and has a visually pleasant finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
815-4
815-5
815-6
815-7
815-8
815-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Waist size Mass
(g)

20.53 €

1 9 giorni 4120841

23.56 €

1 5 giorni 51301067

24.89 €

1 5 giorni 61501083

32.80 €

1 6 giorni 716512125

42.56 €

1 5 giorni 818014189

43.92 €

1 5 giorni 1020016273

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye.

Supporto tecnico