Punte Snake-Eyes esag. 1 / 4"

Punte Snake-Eyes esag. 1 / 4"
  • Sconto volumi elevati
● 1/4" (6.35 mm) insertion angle SNAKE-EYE bit of excellent strength and precision.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C6-188-4
C6-188-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External length of protruding part
(mm)

10.30 €

1 Disponibile 5 giorni 3.3

10.18 €

1 5 giorni 6.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Special Purpose shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 39
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A

Supporto tecnico