Bussola BI 17 mm x 21 mm con adattatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BS-1721U

 

 

 

 

Codice componente
BS-1721U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.00 €

1 Disponibile 55 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width x length x height(mm) 28×28×113 Application 1 Optimal for the Assembly of Machinery Equipment and Scaffolding Application 2 For use with an impact driver or hand ratchet
Caution 1 Idle operations not possible Caution 2 When Using with 12.7 mm Square, a Safety Pin/O-Ring Is Necessary Specifications Usable Size: 17 mm (3/8"), 21 mm (4/8")
Mass(g) 186

Si trova sulla pagina di Bussola BI 17 mm x 21 mm con adattatore, il codice articolo è il seguente: BS-1721U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS-1721U.

Supporto tecnico