Set chiavi a tubo per ibridi (angolo di inserimento 12,7 mm)

Set chiavi a tubo per ibridi (angolo di inserimento 12,7 mm)
[Features]
· Socket wrench set compatible with metric size hex bolts, inch-size hex bolts, E-type hexalobular screws and square bolts.
[Applications]
· Ideal for construction machinery, automobile, and equipment maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VFS4100

Codice componente
VFS4100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

167.78 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 Handle Ratchet Handle: 251 mm, Extension Bar: 150 mm, T Shaped Sliding Handle: 250 mm
Set Contents (Items) 13 Trusco Code 421-3378 Features Socket wrench set compatible with metric size hex bolts, inch-size hex bolts, E-type hexalobular screws and square bolts.
Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Mass(g/Set) 2300

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo per ibridi (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: VFS4100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFS4100.

Supporto tecnico