Chiave ad anello chiuso, forma a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB0011
TB0014
TB0024
TB0036
TB0041
TB0046
TB0050
TB0055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.08 €

1 Disponibile 6 giorni 11150135376-6578195

12.92 €

1 Disponibile 6 giorni 14160160376-6608227

30.30 €

1 Disponibile 6 giorni 24235220376-6659650

81.42 €

1 Disponibile 6 giorni 36290280376-67051810

91.13 €

1 Disponibile 6 giorni 41310300376-67132800

129.32 €

1 Disponibile 6 giorni 46320340376-67212860

157.72 €

1 Disponibile 9 giorni 50360380376-67303420

225.26 €

1 Disponibile 6 giorni 55380400376-67484420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Socket shape 6 Sq.
Features Continuous work is easy to do, such as fast rotating. The shape of this tool makes it easier to adjust the balance of power and is very useful.

Supporto tecnico