Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LB0010 |
LB0027 |
LB0036 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 180 | 396-1079 | 90 | |
34.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 27 | 275 | 396-1176 | 610 | |
59.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 36 | 330 | 396-1206 | 1360 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Its material is S45C and its surface processing is nickel chrome plating. Its shape is suitable for generating large force. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali