Impugnatura a cricchetto (attacco quadro 9,5 mm) Sistema Sodor

Impugnatura a cricchetto (attacco quadro 9,5 mm) Sistema Sodor
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right easy and reliable.
· The claw tip has two steps and supports gears with the two surfaces. Due to this structure, torque is increased by approximately 30% compared to the conventional single type (manufacturer's comparison).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3753N

Codice componente
3753N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.53 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo manico Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 200 Numero di denti(foglio) 24 Codice Trusco 330-2202
Caratteristiche The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right reliable. Massa(g) 320

Si trova sulla pagina di Impugnatura a cricchetto (attacco quadro 9,5 mm) Sistema Sodor, il codice articolo è il seguente: 3753N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3753N.

Supporto tecnico