Manico per cricchetto tipo oscillante (angolo di inserimento 12,7 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4774N

Codice componente
4774N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.22 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo manico Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 12.7
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 330 Numero di denti(foglio) 24 Codice Trusco 395-7268
Caratteristiche A swiveling-type ratchet handle that can be released in cases where there are obstacles in the way. Massa(g) 700

Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto tipo oscillante (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: 4774N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4774N.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico