Manico per giravite Z-EAL (spina quadra 9,5 mm)

Manico per giravite Z-EAL (spina quadra 9,5 mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· The intermediate shaft adopts an oval shank with low flexibility.
· Uses an easily grasped resin handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3768Z-250

Codice componente
3768Z-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.24 €

20.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo manico Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 250 Codice Trusco 387-9470 Caratteristiche By pursuing greater accuracy for each part an excellent overall feeling of use is achieved. The intermediate shaft adopts an elliptical shank with less bending. Uses an easily gripped resin grip.
Massa(g) 309

Si trova sulla pagina di Manico per giravite Z-EAL (spina quadra 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: 3768Z-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3768Z-250.

Supporto tecnico