Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
306BHTL
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Width across flat dimension (S Measurement) | 6 | Overall length (L dimension)(mm) | 130 |
Bits Length(mm) | 102 | Trusco Code | 411-3403 | Features | It is for a 9.5 mm insertion angle. It is a ball point type. |
Mass(g) | 60 |
Si trova sulla pagina di Bussola a brugola (angolo di inserimento 9,5 mm, tipo testa a sfera), il codice articolo è il seguente: 306BHTL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 306BHTL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali