Bussola a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm, tipo testa a sfera)

Bussola a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm, tipo testa a sfera)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is for a 12.7 mm insertion angle.
· Ball point type.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
406BHTL
408BHTL
412BHTL
414BHTL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

20.46 €

1 Disponibile 6 giorni 6100411-3578100

21.80 €

1 Disponibile 6 giorni 898411-3616120

28.45 €

1 Disponibile 9 giorni 1294411-3675190

35.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1492411-3705230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Overall length (L dimension)(mm) 137 Features It is for a 12.7 mm insertion angle. It is a ball point type.

Supporto tecnico