Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
408C100
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Width across flat dimension (S Measurement) | 8 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Trusco Code | 296-2781 | Accessory | Pin, Ring | Mass(g) | 115 |
Si trova sulla pagina di Bussola esagonale (angolo di inserimento 12,7 mm, tipo lungo), il codice articolo è il seguente: 408C100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 408C100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali