Set cricchetto passante e bussole curvilinee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GTFL-13SS

Codice componente
GTFL-13SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.00 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Socket shape Tipo speciale
Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 / 8 Case Dimensions Frontage(mm) 255 Case Dimensions Depth(mm) 140
Case Dimensions Height(mm) 45 Set Content(Point) 13 Mass(g/Set) 1400
Trusco Code 381-3509 Features A single size Spline Socket is compatible with various screw sizes. The Go-through Ratchet and Sockets are open-ended so they can even be used with bolts that protrude a long way without any issues. The go-through ratchet is equipped with a swinging mechanism. It can be set to 12 positions at angles of 15°.

Si trova sulla pagina di Set cricchetto passante e bussole curvilinee, il codice articolo è il seguente: GTFL-13SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GTFL-13SS.

Supporto tecnico