Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T3-10WL |
T3-14WL |
T3-19WL |
T4-17WL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Groove Depth (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9.5 | 10 | 63 | 28 | 301-9560 | 46 | |
9.00 € 5.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 9.5 | 14 | 63 | 28 | 301-9594 | 70 | ||
20.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 19 | 63 | 28 | 301-9616 | 118 | |
25.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 17 | 77 | 32 | 301-9675 | 120 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 12 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Non-chrome plating process is environmentally friendly. A 12 angle design, for easy operation. Optimal for rotating deep location nuts, and nuts protruding from bolts. Material is chrome vanadium steel. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Groove Depth(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali