Prolunga (tipo oscillante)

Prolunga (tipo oscillante)
  • In Offerta
[Features]
· Swivel angle: 13°.
· It is used for extending the socket for use in deep, narrow parts.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSEX4-75

Codice componente
TSEX4-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.58 €

4.08 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Overall length (L dimension)(mm) 75
Insertion Angle Concavity(mm) 12.7 Insertion Angle Convexity(mm) 12.7 Trusco Code 416-2285
Features Swivel angle is 13°. It is used for extending the socket for the use in deep narrow parts. The material is chrome vanadium steel. Mass(g) 116

Si trova sulla pagina di Prolunga (tipo oscillante), il codice articolo è il seguente: TSEX4-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSEX4-75.

Supporto tecnico