Bussola a percussione Trusco Nakayama (tipo esagonale) (T4-10A)

Bussola a percussione Trusco Nakayama (tipo esagonale) T4-10A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: T4-10A

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 9.74

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm): 12.7

Width across flat dimension (S Measurement): 10

Overall length (L dimension): 38 mm

Trusco Code: 389-7893

Mass: 60 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T4-10A

Codice componente
T4-10A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.74 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71038389-789360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Socket shape 6 Sq.
Features Impact socket is a thin socket. The thin and lightweight design is optimal for use even in narrow places. The opening part is unlikely to damage bolts and nuts, and it uses a surface contact shape with excellent transmission efficiency.

Si trova sulla pagina di Bussola a percussione Trusco Nakayama (tipo esagonale), il codice articolo è il seguente: T4-10A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T4-10A.

Tipologia prodotto

Codice componente
T4-19A
T4-20A
T4-36A
T6-25A
T6-26A
T6-27A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

11.61 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71938389-7940107

12.65 €

1 Disponibile 9 giorni 12.72038419-9103108

29.21 €

1 Disponibile 6 giorni 12.73646419-9197264

24.03 €

1 Disponibile 9 giorni 192550419-9316326

24.06 €

1 Disponibile 9 giorni 192650389-8075330

24.15 €

1 Disponibile 6 giorni 192750389-8083340

Supporto tecnico