Bussola lunga a percussione

Bussola lunga a percussione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Impact socket (deep type) thin-walled type.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.
· The opening part is unlikely to damage bolts and nuts, and it uses a surface contact shape with excellent transmission efficiency.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T3-13AL
T4-11AL
T4-19AL
T6-36AL
T6-46AL
T8-30AL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.53 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51355389-828872

12.58 €

6.54 €

1 Stesso giorno

Stock

12.71155419-903182

17.51 €

1 Disponibile 6 giorni 12.71955389-8377147

57.70 €

1 Disponibile 9 giorni 1936100389-8539830

89.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1946100389-85551150

64.83 €

1 Disponibile 6 giorni 25.430100389-8580865

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Socket shape 6 Sq.
Features Impact socket (deep type) is a thin socket. The thin and lightweight design is optimal for use even in narrow places. The opening part is unlikely to damage bolts and nuts, and it uses a surface contact shape with excellent transmission efficiency.

Supporto tecnico