Centrino con attacco da 3mm per acciaio 90°

Centrino con attacco da 3mm per acciaio 90°
  • In Offerta fino al 30/11/2024
Drill dedicated for guide holes for micro-diameter machining. Ideal for machining where it is difficult to ensure the hole position and hole diameter precision. Added small diameter sizes from φ0.03 to φ0.3 in 0.01 mm increments

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ADPF309-0210

Codice componente
ADPF309-0210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.07 €

36.45 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Perforazione Tip angle (θ) 90 Tool Diameter D(mm) 2.1
work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N Disponibile
Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Blade length ℓ(mm) 4 Overall Length L(mm) 38 shank d(mm) 3
Torsion(°) 25 Blade diameter tolerance(mm) -0.01~-0.015

Si trova sulla pagina di Centrino con attacco da 3mm per acciaio 90°, il codice articolo è il seguente: ADPF309-0210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ADPF309-0210.

Supporto tecnico