Neodymium Magnet【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KN-5

Codice componente
KN-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.44 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Magnete in neodimio Adsorption Power(N) 15.7 Surface Magnetic Flux Density(T) 0.28
Mass(g) 2 Main Body Size(mm) 15×6×2.8 Application Magnet with High Retention Force That's Smaller and Flatter Than Conventional Magnets
Caution Do Not Bring near Watches, Computers, Etc. Material Details Neodymium Rare Earth Magnet

Si trova sulla pagina di Neodymium Magnet, il codice articolo è il seguente: KN-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KN-5.

Supporto tecnico