Maschiatrice tipo HA-M serie SA (Codici componente)

Maschiatrice tipo HA-M serie SA
[Features]
· For Synchronization Control Processing Machines
· Supports high speed tapping
· Range of Work Expanded with Short Body
· Unlike the spring collet, tap attachment and detachment can be performed in a single action
· Remeasurement of tool length after tap replacement is unnecessary

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-HA206-M
BT40-HA206-M
BT50-HA206-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Mass
(g)
L1
(mm)

301.11 €

1 8 giorni BT309046058

301.15 €

1 10 giorni BT40105103073

338.91 €

1 10 giorni BT501353660103.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione C1(mm) 23
Capacity Range M2~M8 Features For synchronous control machines. Supports high speed tapping. Large working range due to short length. Compared to spring collet, tap fixing and removal is single action (refer to fig. 1), and length re-measurement after changing tap is unnecessary (refer to fig. 3).

Supporto tecnico