Codice articolo del costruttore: BT30-SA206-3
Marca: KATO MFG
Prezzo: 585.26 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Spindle types: BT30
Holder Length L: 120 mm
C1: 33 mm
F1: 5 mm
F2: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT30-SA206-3
Codice componente
|
---|
BT30-SA206-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | F4 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.26 € | 1 | 10 giorni | BT30 | 120 | 33 | 5 | 3 | 7.0 | M2~M8 | 640 | 88.0 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Features | Best selling "Kato Tapper". Screw depth limiter built-in standard size type (for the program, see P.08). Tapper that can be used for any machines, workpieces and cutting conditions. Ideal for machining valuable workpieces such as prototypes, single-item production and molds. Specifications such as the spring force and stretchability can be changed according to the usage conditions (see table below). Telescopic device absorbs feed errors to achieve high screw precision. |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spindle types
Holder Length L(mm)
C1(mm)
F1(mm)
F2(mm)
F4(mm)
Capacity Range
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali