Maschiatrice tipo STT-SA-V serie SA (a gambo dritto per tornio NC) (STT50-SA1022-5)

Maschiatrice tipo STT-SA-V serie SA (a gambo dritto per tornio NC) STT50-SA1022-5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: STT50-SA1022-5

Marca: KATO MFG

Prezzo: 586.79

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Holder Length L: 125 mm

C1: 50 mm

F1: 10 mm

F2: 6 mm

F4: 9.0 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STT50-SA1022-5

Codice componente
STT50-SA1022-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
F4
(mm)
Capacity Range Shank (l2)
(mm)
Mass
(g)
Shank (d2)
(mm)
L1
(mm)

586.79 €

1 10 giorni 125501069.0M8~M278515605060.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Designed exclusively for CNC lathes, this product has a short body to avoid interference. Equipped with a built-in screw depth limiting device. Specifications such as spring force and amount of expansion/contraction can be changed according to the particular application. The telescopic device absorbs feed error, achieving high screw precision. Uses standard right-hand screws.

Supporto tecnico