Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MR10.0
Tool Diameter(mm) | 10 | Shank Type | Punta gambo conico | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Acciaio per stampi / Acciaio legato |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A |
Number of flutes | 6 | Blade Length(mm) | 70 | Overall Length(mm) | 160 |
shank | MT1 | JAN Code | 4560118896071 | Trusco Code | 372-8498 |
Mass(g) | 100 | Features | Has Morse taper shank with 45° bite and long burnished blade. Widely used for machine applications. | Work material details | Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel and aluminum alloy. |
Material | High-Speed Steel (HSS) |
Si trova sulla pagina di Alesatore a macchina, il codice articolo è il seguente: MR10.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR10.0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali