Punta di centraggio rotante NCF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCF3-001
NCF3-002
NCF3-021
NCF3-022
NCF4-001
NCF4-002
NCF4-003
NCF4-021
NCF4-022
NCF4-023
NCF5-001
NCF5-002
NCF5-003
NCF5-004
NCF5-021
NCF5-022
NCF5-023
NCF5-024
NCF5-025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Carbide Diameter Maximum Number of Rotation
(min-1)

807.70 €

1 8 giorni A532212854.552.53620173.5-4500

757.24 €

1 8 giorni B5322-854.552.532.5-170-4500

1,116.96 €

1 8 giorni A, with Carbide532212854.552.53620173.5104500

1,063.23 €

1 8 giorni B, with Carbide5322-854.552.532.5-170104500

952.80 €

1 8 giorni A6227121085.360.54320211.5-4000

910.20 €

1 8 giorni B6227-1085.360.537.5-206-4000

1,011.21 €

1 8 giorni C622781085.360.54230210.5-4000

1,273.03 €

1 8 giorni A, with Carbide6227121085.360.54320211.5104000

1,247.87 €

1 8 giorni B, with Carbide6227-1085.360.537.5-206144000

1,337.80 €

1 8 giorni C, with Carbide622781085.360.54230210.584000

1,208.47 €

1 8 giorni A6830141366.364.54622246.5-3800

1,183.18 €

1 8 giorni B6830-1366.364.541-241.5-3800

1,328.29 €

1 8 giorni C683081366.364.54630246.5-3800

1,328.29 €

1 8 giorni E6830131366.364.56025260.5-3800

1,623.33 €

1 8 giorni A, with Carbide6830141366.364.54622246.5103800

1,664.39 €

1 8 giorni B, with Carbide6830-1366.364.541-241.5183800

1,785.78 €

1 8 giorni C, with Carbide683081366.364.54630246.583800

1,688.00 €

1 8 giorni E, with Carbide6830131366.364.56025260.5103800

1,755.79 €

1 8 giorni F, with Carbide6830151366.364.550-250.5103800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Angular bearings, thrust bearings, and needle bearings are used in this machine, providing smooth rotation torque. A-type, C-type, and E-type are thin models that are suitable for thread cutting and end face processing. A labyrinth mechanism (non-contact) is adopted for watertightness when cutting oil is used. Deflection of Center (Max.) TIR0.003

Supporto tecnico