Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NCF5-003
Codice componente
|
---|
NCF5-003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | L (mm) | Carbide Diameter | Maximum Number of Rotation (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,328.29 € | 1 | 12 giorni | C | 68 | 30 | 8 | 136 | 6.3 | 64.5 | 46 | 30 | 246.5 | - | 3800 |
Loading...
Features | Angular bearings, thrust bearings, and needle bearings are used in this machine, providing smooth rotation torque. A-type, C-type, and E-type are thin models that are suitable for thread cutting and end face processing. A labyrinth mechanism (non-contact) is adopted for watertightness when cutting oil is used. | Deflection of Center (Max.) | TIR0.003 |
---|
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio rotante NCF, il codice articolo è il seguente: NCF5-003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCF5-003.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Type
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
e(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NCF3-022 |
NCF4-001 |
NCF4-002 |
NCF5-004 |
NCF5-021 |
NCF5-022 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | L (mm) | Carbide Diameter | Maximum Number of Rotation (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,063.23 € | 1 | 12 giorni | B, with Carbide | 53 | 22 | - | 85 | 4.5 | 52.5 | 32.5 | - | 170 | 10 | 4500 | ||
952.80 € | 1 | 12 giorni | A | 62 | 27 | 12 | 108 | 5.3 | 60.5 | 43 | 20 | 211.5 | - | 4000 | ||
910.20 € | 1 | 12 giorni | B | 62 | 27 | - | 108 | 5.3 | 60.5 | 37.5 | - | 206 | - | 4000 | ||
1,328.29 € | 1 | 12 giorni | E | 68 | 30 | 13 | 136 | 6.3 | 64.5 | 60 | 25 | 260.5 | - | 3800 | ||
1,623.33 € | 1 | 12 giorni | A, with Carbide | 68 | 30 | 14 | 136 | 6.3 | 64.5 | 46 | 22 | 246.5 | 10 | 3800 | ||
1,664.39 € | 1 | 12 giorni | B, with Carbide | 68 | 30 | - | 136 | 6.3 | 64.5 | 41 | - | 241.5 | 18 | 3800 |