Punta di centraggio rotante 100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

Codice componente
R102-001
R102-021
R103-001
R103-002
R103-017
R103-021
R103-022
R103-027
R104-001
R104-017
R104-021
R104-022
R104-027
R105-002
R105-022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

373.93 €

1 8 giorni 102A31231069431.522.5-1233500

563.24 €

1 8 giorni 102A, with Carbide31231069431.522.5-1233500

392.84 €

1 8 giorni 103A35261485.54.53725.5-1483000

392.84 €

1 8 giorni 103B3526-85.54.53727.5-1503000

463.76 €

1 8 giorni 103-17A35261285.54.5374020162.53000

582.14 €

1 8 giorni 103A, with Carbide35261485.54.53725.5-1483000

605.74 €

1 8 giorni 103B, with Carbide3526-85.54.53727.5-1503000

675.23 €

1 8 giorni 103-17A, with Carbide35261285.54.5374020162.53000

526.86 €

1 8 giorni 104A433118108.55.34931-188.53000

583.70 €

1 8 giorni 104-17A433112108.55.34945.5202033000

698.83 €

1 8 giorni 104A, with Carbide433118108.55.34931-188.53000

763.49 €

1 8 giorni 104B, with Carbide4331-108.55.34933-190.53000

799.87 €

1 8 giorni 104-17A, with Carbide433112108.55.34945.5202033000

694.14 €

1 8 giorni 105B6342-1386.36245-2452500

1,074.31 €

1 8 giorni 105B, with Carbide6342-1386.36245-2452500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features -17A is a thin type and is ideal for thread cutting and end face processing. This machine is designed with a small body diameter, and uses two needle bearings and three thrust bearings. Since the body head is within an angle of 60° from the tip of the center, it does not interfere on the entry of the cutting tool. Deflection of Center (Max.) TIR0.005

Supporto tecnico