Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RHB5-001 |
RHB5-002 |
RHB5-003 |
RHB5-301 |
RHB5-302 |
RHB5-303 |
RHB6-001 |
RHB6-301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | θ | E (mm) | L (mm) | Deflection of Center (Max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,296.74 € | 1 | 8 giorni | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 60° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 8 giorni | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 75° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 8 giorni | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 90° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 8 giorni | With Seal | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 60° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 8 giorni | With Seal | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 75° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
1,296.74 € | 1 | 8 giorni | With Seal | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 90° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
3,633.08 € | 1 | 8 giorni | - | 147 | 63 | 4 | 190 | 8 | 100 | 60° | 60 | 350 | TIR0.010 | ||
3,633.08 € | 1 | 8 giorni | With Seal | 147 | 63 | 4 | 190 | 8 | 100 | 60° | 60 | 350 | TIR0.010 |
Loading...
Features | Large bearings are used and the main unit outer diameter and sensor shaft diameter have been made thick in order to withstand larger loads than the standard type. Made to order products, φ80-1/10, φ80-1/20 (metric), φ100-1/20 (metric) can be made. |
---|
Configura
Proprietà di base
Type
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
θ
E(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali