Punta di centraggio con guida del pezzo con griffa sostitutiva di tipo HD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WDU8-321
WDU8-322
WDU8-461
WDU8-462
WDU8-751
WDU8-752
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Part Number Quantity (1 set)

250.86 €

1 8 giorni 32R-38LSpare claw HD32R/38L5

250.86 €

1 8 giorni 32L-38RSpare claw HD38R/32L5

299.75 €

1 8 giorni 46R-52LSpare claw HD46R/52L6

299.75 €

1 8 giorni 46L-52RSpare claw HD52R/46L6

361.29 €

1 8 giorni RSpare claw HD75R6

361.29 €

1 8 giorni LSpare claw HD75L6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Workpiece driving center jaw should be replaced with spare before use if worn or damaged. To purchase a replacement jaw, check the direction of rotation (type) of the installed machine when placing your order.

Supporto tecnico