Adattatore per punta di centraggio con guida del pezzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZZZ9-801
ZZZ9-802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Ah7

313.96 €

1 8 giorni 37.583589538

383.32 €

1 8 giorni 53887510055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features To ensure simple use in NC machines, etc., the outer diameter (grip part) is straight. If using a workpiece driving center, there is no need to disconnect the chuck, and the chuck can be gripped by the soft jaw on the outer diameter of the adapter. (Fully Baked Abrasive)

Supporto tecnico