Bussola profonda, attrezzo isolante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OLC652008A

Codice componente
OLC652008A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.12 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Insertion Angle(mm) 9.5 Width across flat dimension(mm) 8
Overall Length(mm) 72 Applicable Standards IEC60900 Weight(g) 51
Opening Outer Diameter(mm) 14.5 Insertion Portion Outer Diameter(mm) 22 Supplement Hexagonal specification

Si trova sulla pagina di Bussola profonda, attrezzo isolante, il codice articolo è il seguente: OLC652008A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OLC652008A.

Supporto tecnico