Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OLC652050A |
OLC652100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Weight (g) | Convex Part Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 67 | 57 | 16.5 | |
39.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 117 | 107 | 14.3 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Insertion Angle(mm) | 9.5 | Applicable Standards | IEC60900 |
---|---|---|---|---|---|
External part of crevice(mm) | 22 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali