Manico a T 3 / 8, attrezzo isolante

Manico a T 3 / 8, attrezzo isolante
  • Sconto volumi elevati
Un utensile isolato affidabile con elevate prestazioni di lavoro e sicurezza. [Caratteristiche] ・ Presa quadrata 9,5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OLC656072A

Codice componente
OLC656072A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.65 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 220 Applicable Standards IEC60900 Mass(g) 350
Insertion Angle(mm) 9.5 Opening Outer Diameter(mm) 18 Horizontal Width(mm) 210

Si trova sulla pagina di Manico a T 3 / 8, attrezzo isolante, il codice articolo è il seguente: OLC656072A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OLC656072A.

Supporto tecnico