Attacco per trapano, temprato e lucidato

Attacco per trapano, temprato e lucidato
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Usato quando si cambia il codolo conico Morse di una punta da trapano, ecc. Quantità minima ordinabile: 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK1-1
SK1-2
SK1-3
SK1-4
SK1-5
SK2-1
SK2-2
SK2-3
SK2-4
SK2-5
SK3-2
SK3-3
SK3-4
SK3-5
SK3-6
SK4-2
SK4-3
SK4-4
SK4-5
SK4-6
SK5-3
SK5-4
SK5-5
SK5-6
SK6-5
SK6-6
SK6-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal Taper Exterior Taper D
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
D2
(mm)
d1
(mm)
D1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
b
(mm)
L
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
l9
(mm)
R
(mm)

104.84 €

1 Disponibile 7 giorni MT1MT12065.581.512.0659.012.0658.79.75.45.214762.03.556521913.58.55

104.84 €

1 Disponibile 10 giorni MT1MT22080.08017.7814.012.06513.59.75.46.316075.05.056521916106

110.32 €

1 8 giorni MT1MT32099.081.023.82519.112.06518.59.75.47.918094.05.056521920137

130.39 €

1 7 giorni MT1MT420124.076.031.26725.212.06524.59.75.411.9200117.56.556521924168

135.07 €

1 7 giorni MT1MT520156.079.044.39935.512.06535.79.75.415.9235149.56.5565219291910

106.63 €

1 Disponibile 8 giorni MT2MT12465.597.512.0659.017.7808.714.96.65.216362.03.567672213.58.55

106.63 €

1 Disponibile 8 giorni MT2MT22480.096.017.7814.017.78013.514.96.66.317675.05.067672216106

112.11 €

1 7 giorni MT2MT32499.096.023.82519.117.78018.514.96.67.919594.05.067672220137

136.74 €

1 7 giorni MT2MT424124.096.031.26725.217.78024.514.96.611.9220117.56.567672224168

136.32 €

1 7 giorni MT2MT524156.097.044.39936.517.78035.714.96.615.9253149.56.5676722291910

128.51 €

1 8 giorni MT3MT23280.0116.017.7814.023.82513.520.28.26.319675.05.084782716106

128.51 €

1 8 giorni MT3MT33299.0116.023.82519.123.82518.520.28.27.921594.05.084782720137

138.55 €

1 7 giorni MT3MT432124.0116.031.26725.223.82524.520.28.211.9240117.56.584782724168

137.58 €

1 7 giorni MT3MT532156.0117.044.39936.523.82535.720.28.215.9273149.56.5847827291910

356.21 €

1 7 giorni MT3MT632218.0117.063.34852.423.82551.020.28.219.0335210.08.0847827402713

140.11 €

1 7 giorni MT4MT24480.0141.017.7814.031.26713.526.512.26.322175.05.0107983216106

135.01 €

1 7 giorni MT4MT34499.0141.023.82519.131.26718.526.512.27.924094.05.0107983220137

135.01 €

1 10 giorni MT4MT444124.0141.031.26725.231.26724.526.512.211.9265117.56.5107983224168

140.11 €

1 8 giorni MT4MT544156.0142.044.39936.531.26735.726.512.215.9298149.56.51079832291910

357.47 €

1 7 giorni MT4MT644218.0142.063.34852.431.26751.026.512.219.0360210.08.01079832402713

271.40 €

1 7 giorni MT5MT35499.0176.023.82519.144.39918.538.216.27.927594.05.01351253820137

260.56 €

1 7 giorni MT5MT454124.0176.031.26725.244.39924.538.216.211.9300117.56.51351253824168

264.38 €

1 7 giorni MT5MT554156.0177.044.39936.544.39935.738.216.215.9333149.56.513512538291910

393.77 €

1 7 giorni MT5MT654218.0177.063.34852.444.39951.038.216.219.0395210.08.013512538402713

535.26 €

1 7 giorni MT6MT584156.0235.044.39936.563.34835.754.819.515.9391149.56.518817747291910

570.32 €

1 7 giorni MT6MT684218.0235.063.34852.463.34851.054.819.519.0453210.08.018817747402913

710.55 €

1 7 giorni MT6MT784296.0234.083.05868.263.34866.854.819.528.6530286.010.018817747543519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Trapano

Supporto tecnico