Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK3-2
Codice componente
|
---|
SK3-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Taper | Exterior Taper | D (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D2 (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | g (mm) | b (mm) | L (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.46 € | 1 | 7 giorni | MT3 | MT2 | 32 | 80.0 | 116.0 | 17.78 | 14.0 | 23.825 | 13.5 | 20.2 | 8.2 | 6.3 | 196 | 75.0 | 5.0 | 84 | 78 | 27 | 16 | 10 | 6 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Tool Type | Trapano |
---|
Si trova sulla pagina di Attacco per trapano, temprato e lucidato, il codice articolo è il seguente: SK3-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK3-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Internal Taper
Exterior Taper
D(mm)
l1(mm)
l2(mm)
D2(mm)
d1(mm)
D1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
g(mm)
b(mm)
L(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SK1-4 |
SK1-5 |
SK2-1 |
SK3-3 |
SK3-4 |
SK3-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Taper | Exterior Taper | D (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D2 (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | g (mm) | b (mm) | L (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.03 € | 1 | 7 giorni | MT1 | MT4 | 20 | 124.0 | 76.0 | 31.267 | 25.2 | 12.065 | 24.5 | 9.7 | 5.4 | 11.9 | 200 | 117.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 24 | 16 | 8 | ||
113.02 € | 1 | 7 giorni | MT1 | MT5 | 20 | 156.0 | 79.0 | 44.399 | 35.5 | 12.065 | 35.7 | 9.7 | 5.4 | 15.9 | 235 | 149.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 29 | 19 | 10 | ||
88.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | MT2 | MT1 | 24 | 65.5 | 97.5 | 12.065 | 9.0 | 17.780 | 8.7 | 14.9 | 6.6 | 5.2 | 163 | 62.0 | 3.5 | 67 | 67 | 22 | 13.5 | 8.5 | 5 | |
106.46 € | 1 | 7 giorni | MT3 | MT3 | 32 | 99.0 | 116.0 | 23.825 | 19.1 | 23.825 | 18.5 | 20.2 | 8.2 | 7.9 | 215 | 94.0 | 5.0 | 84 | 78 | 27 | 20 | 13 | 7 | ||
114.78 € | 1 | 7 giorni | MT3 | MT4 | 32 | 124.0 | 116.0 | 31.267 | 25.2 | 23.825 | 24.5 | 20.2 | 8.2 | 11.9 | 240 | 117.5 | 6.5 | 84 | 78 | 27 | 24 | 16 | 8 | ||
113.98 € | 1 | 7 giorni | MT3 | MT5 | 32 | 156.0 | 117.0 | 44.399 | 36.5 | 23.825 | 35.7 | 20.2 | 8.2 | 15.9 | 273 | 149.5 | 6.5 | 84 | 78 | 27 | 29 | 19 | 10 |